Buitenkoppeling, 3 mm voor VX IT

Artikelnummer: VX 5301310

Voor het koppelen van VX IT-frames die door een scheidingswand van elkaar moeten worden gescheiden. Maar ook bij het vervangen van een voorgemonteerde behuizing door een model in dezelfde uitvoering of bij het vervangen van een geïntegreerd frame door een LCP-koeloplossing van Rittal.

Artikelnummer:
VX 5301310
Voordelen
Het naderhand vervangen van racks of LCP-units is mogelijk
Waarborgt de noodzakelijke koppelafstand van 3 mm, voor het naderhand uitvoeren van ombouwwerkzaamheden
Toepassingsgebieden
Voor het naderhand vervangen van racks of LCP-units
Voor het naderhand in-/uitbouwen van scheidingswanden, ééndelig, inschuifbaar
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Levering
4 buitenkoppelingen, 3 mm
Afdichting koppeling EPDM, 8 m
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Binnen een rij kasten worden de buitenafmetingen per kast 2 mm vergroot
De maximaal bereikbare IP-beschermklasse volgens IEC 60 529 bedraagt IP 20
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,78 kg
Brutogewicht
0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177950801
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
Buitenkoppeling, 3 mm, voor VX, VX IT. Voor het naderhand vervangen van racks of LCP-units, voor het naderhand in-/uitbouwen van scheidingswanden, ééndelig, inschuifbaar
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens