Voor koppeling van kasten uit de serie VX IT aan TS IT-kasten.
- Bestelnr.:
- VX 5301312
- Product omschrijving
- Voor de koppeling van behuizingen uit de serie VX IT aan VX/TS/TS IT-kasten/-behuizingen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Levering
- 4 buitenkoppelingen
2 koppelingen, binnen
Afdichting koppeling EPDM, 8 m
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- De maximaal bereikbare IP-beschermklasse volgens IEC 60 529 bedraagt IP 54
- Voor het bereiken van beschermklasse IP 54 is ook toepassing van het artikel “afdekking koppeling bovenzijdevoor VX, TS” noodzakelijk en moet er een afdichtingsstrook worden aangebracht.
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 1,14 kg
- Brutogewicht
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- VX IT Buitenkoppeling VE=6
- Documentatie
- Handleiding