- Bestelnr.:
- VX 5301326
- Product omschrijving
- De aan de binnenzijde aangebrachte montagebeugel dient voor het verplaatsen en vastzetten van de stelvoet onder het kastframe. Zo is de stelvoet gemakkelijk vanuit de kast via de in de stelvoetschacht geïntegreerde binnenzeskantaandrijving te verstellen.
- Levering
- 4 stelvoeten, M12 met binnenzeskantaandrijving TX30
4 montagebeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- Max. toelaatbare statische belasting: 6500 N per stelvoet
- Instelbereik
- 18 ‐ 63 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Brutogewicht
- 0,796 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
Stelvoet, M12, met interne verstelling, voor VX IT, voor het compenseren van hoogteverschillen bij bodemoneffenheden, incl. montagebeugel voor een versprongen montagepositie in de kast, voor een eenvoudige bediening vanaf de binnenzijde via de geïntegreerde binnenzeskantaandrijving in de kop van de stelvoet.