Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde.
- Bestelnr.:
- VX 5301335
- Uitvoering
- tweedelig, met borstelstrip
- Product omschrijving
- Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde. Speciale borstelstrips met aan weerszijden versprongen aangebrachte borstels bieden bij een vakkundige kabelinvoer een hogere afdichting ten opzichte van de omgeving en ondersteunen hiermee de klimatisering. De uitvoering in twee delen zorgt dat het bodemmoduul ook naderhand bij al ingevoerde kabels is aan de brengen.
- Materiaal
- Moduulplaat: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
tweedelig, met borstelstrip - Oppervlak
- Moduulplaat: verzinkt
- Levering
- 2 halve moduulplaten incl. borstelstrip, zeer dicht
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodulen is noodzakelijk om de bodem van VX IT volledig af te sluiten
- Het bodemplaatmoduul kan bij vervanging worden gecombineerd met andere bodemmodulen met een diepte van 237,5 mm
- Opmerking
- Bodemplaatmodulen met borstelstrip niet geschikt voor toepassingen met beschermklasse volgens IEC 60 529
- Afmetingen
- Diepte: 237,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX IT Bodempl.mod kabelinv 2 delig B=800
- Documentatie
- Info sheet