Meerdelige bodemplaatset bestaande uit gesloten bodemplaatmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels.
- Bestelnr.:
- VX 5301336
- Product omschrijving
- Meerdelige bodemplaatset bestaande uit gesloten bodemplaatmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels. Het gesloten bodemplaatmoduul, diepte 237,5 mm, kan optioneel door de bodemplaatmoduulvarianten voor kabelinvoer worden vervangen.
- Voordelen
- De volgorde van de afzonderlijke modulen is vrij te kiezen
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Bodemplaatset
Afdichtingsband
Incl. bevestigingsmateriaal
1 bodemplaatmoduul, gesloten, diepte: 75 mm
1 bodemplaatmoduul, gesloten, diepte: 175 mm
2 schuifplaten, diepte: 115 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,5 kg
- Brutogewicht
- 4,84 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950887
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX IT Bodemplaten meerdelig B800xD600mm
- Documentatie
- Handleiding