Bodemplaatset, meerdelig, gesloten voor VX IT

Artikelnummer: VX 5301338

Meerdelige bodemplaatset bestaande uit gesloten bodemplaatmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels.

Artikelnummer:
VX 5301338
Product omschrijving
Meerdelige bodemplaatset bestaande uit gesloten bodemplaatmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels. Het gesloten bodemplaatmoduul, diepte 237,5 mm, kan optioneel door de bodemplaatmoduulvarianten voor kabelinvoer worden vervangen.
Voordelen
De volgorde van de afzonderlijke modulen is vrij te kiezen
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Bodemplaatset
Afdichtingsband
Incl. bevestigingsmateriaal
2 bodemplaatmodulen, gesloten, diepte: 237,5 mm
1 bodemplaatmoduul, gesloten, diepte: 275 mm
1 schuifplaat, diepte: 115 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,4 kg
Brutogewicht
5,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177950900
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX IT Bodemplaten meerdelig B600xD1000mm
Documentatie
Handleiding