Om de kast aan de vloer te verankeren, vooral wanneer de kast naar voren helt en zou kunnen kantelen, of niet in een kastenrij is te integreren.
- Bestelnr.:
- VX 5301350
- Product omschrijving
- Om de kast aan de vloer te verankeren, vooral wanneer de kast naar voren helt en zou kunnen kantelen, of niet in een kastenrij is te integreren.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Het bodembereik moet bij de montagepunten open zijn
- Voor montage zijn extra boringen in de behuizingsbodem noodzakelijk
- Het bevestigingsmateriaal voor verankering van de kast aan de vloer is afhankelijk van de toestand van de vloer en wordt daarom niet meegeleverd
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,294 kg
- Brutogewicht
- 0,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX IT-bodembevestigingsbeugel, plaatstaal, verzinkt, voor VX, VX IT
- Documentatie
- Handleiding