Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.
- Bestelnr.:
- DK 5301437
- Product omschrijving
- Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met ruit en 4-punts espagnoletsluiting. De gedeelde uitvoering maakt een ruimtegeoptimaliseerde opstelling van de kasten mogelijk bij een tegelijkertijd optimale toegang door de kleinere afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen.
- Materiaal
- Frame: plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Frame: RAL 7035
Comforthandgreep VX, scharnieren: RAL 9005 - Levering
- Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
4 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
- Opmerking
- Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240°
- Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 160°
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 32,7 kg
- Brutogewicht
- 33,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 126,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955035
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- VX IT Zichtdeur vert ged B800xH2000
- Documentatie
- Info sheet