Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd voor VX IT

Bestelnr.: DK 5301446

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.

Bestelnr.:
DK 5301446
Product omschrijving
Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
Materiaal
Frame: spuitgietaluminium profiel
Ventilatierooster: plaatstaal
Profiel verticaal: aluminium, geëloxeerd
Profiel horizontaal: aluminium, gelakt
Kleur
Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel, ventilatierooster: RAL 9005
Profiel verticaal: zilverkleurig
Levering
Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
3 st. 180°-scharnieren, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking
Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240°
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,3 kg
Brutogewicht
11,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177955059
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
VX IT Deur Geperforeerd B800xH2000
Documentatie
Info sheet