Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
- Bestelnr.:
- DK 5301453
- Product omschrijving
- Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profiel
Ventilatierooster: plaatstaal
Profiel verticaal: aluminium, geëloxeerd
Profiel horizontaal: aluminium, gelakt - Kleur
- Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel, ventilatierooster: RAL 9005
Profiel verticaal: zilverkleurig - Levering
- Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
3 st. 180°-scharnieren, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
- Opmerking
- Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240°
- Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,6 kg
- Brutogewicht
- 10,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955073
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- VX IT Deur Geperforeerd B800xH2200
- Documentatie
- Info sheet