- Artikelnummer:
- VX 5301.518
- Product omschrijving
- Voor mobiele toepassingen ook bij al gemonteerde kasten. Het wielmoduul wordt direct onder het bodemframe aan de kast vastgeschroefd en is geschikt voor het transport van opgebouwde kasten op vlak terrein en in gebouwen.
- Levering
- 1 transportmoduul met 2 zwenkwielen
1 transportmoduul met 2 zwenkwielen, vast
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 756 mm
Hoogte: 203 mm
Diepte: 79 mm
- Montage-instructie
- Het bodembereik moet bij de montagepunten open zijn
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX: = 800 mm
Behuizingstype: VX IT
- Belastbaarheid
- Max. toelaatbare belasting: statisch 15000 N
- Max. toelaatbare belasting: dynamisch 10000 N
- Opmerking
- De maximaal toelaatbare belastbaarheid (dynamisch) van 10000 N heeft betrekking op rollend transport op vlak terrein.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 12,12 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952515
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Product omschrijving
-
Wielmoduul voor VX IT, voor B: 800 mm, voor het eenvoudig verplaatsen op de standplaats, direct aan de kast te monteren.