Als alternatief voor de aanwezige deuren.
- Bestelnr.:
- DK 5301542
- Product omschrijving
- Als alternatief voor de aanwezige deuren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- Deur: RAL 7035
Comforthandgreep VX: RAL 9005 - Levering
- Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
4 st. 130°-scharnieren, verzonken
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
- Opmerking
- Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165°
- Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110°
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 34,45 kg
- Brutogewicht
- 35,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 134,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- VX IT Deur plaatstaal 800x2200mm R7035
- Documentatie
- Info sheet