Plaatstalen deur, ééndelig, geventileerd voor VX IT

Artikelnummer: DK 5301561

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.

Artikelnummer:
DK 5301561
Product omschrijving
Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
Deur: RAL 7035
Comforthandgreep VX: RAL 9005
Levering
Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
3 st. 130°-scharnieren, verzonken gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking
Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 165°
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 110°
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,2 kg
Brutogewicht
13,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177955103
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
VX IT Deur pl. geperf. 600x2000mm R7035
Documentatie
Info sheet