Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, gesloten voor VX IT

Bestelnr.: DK 5301612

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.

Bestelnr.:
DK 5301612
Product omschrijving
Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de afzonderlijke deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Comforthandgreep VX, scharnieren: RAL 9005
Levering
Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
3 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking
Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240°
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 160°
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12 kg
Brutogewicht
26,25 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177955134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
VX IT Deur pl.st. vert ged gesl 800x2000
Documentatie
Info sheet