Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
- Bestelnr.:
- DK 5301652
- Product omschrijving
- Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- Deur: RAL 7035
Comforthandgreep VX, scharnieren: RAL 9005 - Levering
- Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
3 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
- Opmerking
- Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240°
- Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 160°
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15 kg
- Brutogewicht
- 15,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor VX IT, als alternatief voor de aanwezige deuren De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %. Voor kastbreedte: 800 mm, voor kasthoogte: 2.000 mm
- Documentatie
- Info sheet