Luchtgeleiderplaat voor dynamisch VX IT 19"-profiel

Bestelnr.: DK 5302002

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.

Bestelnr.:
DK 5302002
Product omschrijving
Voor een doeltreffende verhoging van de energie-efficiëntie bij de klimatisering.
Voordelen
Verticale borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.
Toepassingsgebieden
Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.
Materiaal
Plaatstaal
Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
2 verticale plinten
2 horizontale plinten
4 borstelstrips
4 stukken van PU-schuim met celstructuur
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
De verticale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij de voorste als achterste 19"-profielen als afscheiding worden gemonteerd.
De montage van horizontale plinten met borstelstrips is alleen mogelijk bij de voorste 19"-profielen.
De in de scheidingsvlakken geïntegreerde 19"-montage-uitsparingen zijn indien gewenst af te dekken met de meegeleverde blindpanelen. Daarnaast zijn de uitsparingen te gebruiken voor de installatie van andere opbouwcomponenten of voor kabelgeleiding. Neem de productspecifieke levering in acht.
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,001 kg
Brutogewicht
0,001 kg
Douanetariefnummer
56090000
EAN
4028177955172
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Product omschrijving
VX IT Luchtgeleider dynamic B600xH1800
Documentatie
Handleiding