Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Artikelnummer: VX 5302.025

Combinatie van C-rail voor kabelbevestiging de bevestiging van kabels met behulp van kabelklemmen en een kabelgeleidingsrail met hamerkopjes voor het geleiden van kabels. De kabels kunnen met kabelbinders of klittenband aan de combirail worden bevestigd.

Kabelklem voor C-rail, combirail

Artikelnummer:
VX 5302.025
Product omschrijving
Combinatie van C-rail voor kabelbevestiging de bevestiging van kabels met behulp van kabelklemmen en een kabelgeleidingsrail met hamerkopjes voor het geleiden van kabels. De kabels kunnen met kabelbinders of klittenband aan de combirail worden bevestigd.
Voordelen
Inbouw zowel aan de buiten- als binnenzijde van het kastframe mogelijk
Toepassingsgebieden
Voor kabelgeleiding en voor trekontlasting van de ingevoerde kabels aan het VX-kastframe
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Directe schroefverbinding tussen de verticale profielen van het kastframe
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
Breedte: = 1.200 mm
Diepte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,8 kg
Brutogewicht
3,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177952577
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
VX IT Kabelopvangrail Br/Di 1200mm VE=4
Documentatie
Handleiding