Centraal aardingspunt met 0,3 m lange aardlitze voor eenvoudige aansluiting op het kast-/behuizingsframe in het aardings-/potentiaalvereffeningsnetwerk (RBC-aansluitpunt).
- Bestelnr.:
- DK 5302027
- Product omschrijving
- Centraal aardingspunt aan het kast-/behuizingsframe voor eenvoudige opname van de kast/behuizing in het aardings-/potentiaalvereffeningsnetwerk (RBC-aansluitpunt).
- Toepassingsgebieden
- Voor het realiseren van een ononderbroken, centrale potentiaalvereffening bij alle ingebouwde componenten resp. voor het waarborgen van een aanwezige functionele aarding volgens DIN EN 50 310
- Mogelijkheden
- Contactering van alle vlakke delen met het kastframe als centraal aardingspunt in combinatie met een contactering van alle ingebouwde componenten met hetzelfde potentiaal, via een contacterende bevestiging of door middel van een aparte aardlitze
- Levering
- 7 aardlitzen (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, voor deuren en optionele zijwanden
Centraal aardingspunt
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Werd er aan de hand van de uiteindelijke toepassing een risicobeoordeling opgesteld door een elektricien waarbij geen vergroot risico werd vastgesteld, dan zijn er geen maatregelen nodig voor het realiseren van een aarding
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,26 kg
- Brutogewicht
- 0,265 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Product omschrijving
- VX IT Potentiaal vereffeningsset
- Documentatie
- Info sheet