Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau voor standaard 19"-profielen en voor dynamische 19"-profielen in de VX IT.
- Artikelnummer:
- VX 5302031
- Product omschrijving
- Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten.
- Voordelen
- Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden
- Toepassingsgebieden
- Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau
- Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- 2000 N, statisch
- Opmerking
- Effectief montagevlak per zijde 35 mm
- Inbouwmogelijkheden
- voor standaard 19"-profiel: niveauafstand 420/445 mm
- voor dynamisch 19"-profiel: niveauafstand 400/425 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Brutogewicht
- 1,428 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952607
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX IT Glijrail 2HE 420/445mm last 200kg
- Documentatie
- Handleiding