Glijrail, 2 HE, vaste inbouw, hoogbelastbaar voor VX IT

Bestelnr.: VX 5302032

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau voor standaard 19"-profielen en voor dynamische 19"-profielen in de VX IT.

Bestelnr.:
VX 5302032
Product omschrijving
Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten.
Voordelen
Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden
Toepassingsgebieden
Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau
Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid
2000 N, statisch
Opmerking
Effectief montagevlak per zijde 35 mm
Inbouwmogelijkheden
voor standaard 19"-profiel: niveauafstand 520/545 mm
voor dynamisch 19"-profiel: niveauafstand 500/525 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,76 kg
Brutogewicht
1,76 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177952614
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX IT Glijrail 2HE 520/545mm last 200kg
Documentatie
Handleiding