- Artikelnummer:
- DK 5302.035
- Voordelen
- Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast
- Alle drie de bevestigingsgaten van de EIA-systeemboring dienen om de inbouwcomponenten in vast te schroeven.
- Als alternatief is in de TE 8000 een directe schroefverbinding met de 19"-systeemboring mogelijk
- Toepassingsgebieden
- Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau
- Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
- Voor aanpassing aan individuele 19"-niveauafstanden
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- 19"-L-profielrails voor en achter
- 19"-montageframes voor en achter
- voor 19"-profielen, standaard
- voor 19"-profielen, dynamisch
- Belastbaarheid
- 1500 N
- Opmerking
- Effectief montagevlak per zijde 25 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
TE
TX CableNet
- Niveauafstand
- 600 ‐ 825 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,86 kg
- Brutogewicht
- 3,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
Glijrail, 1 HE, in diepte verstelbaar, voor standaard en dynamische VX IT-profielen, voor TS IT L-profielen, voor TE-montageframes, voor montage aan het voorste bevestigingsniveau, belastbaarheid 1500 N.