Kit voor gedeelde frames VX IT.
- Bestelnr.:
- VX 5302037
- Product omschrijving
- Elk VX IT-frame kan naderhand op eenvoudige wijze tot een demonteerbaar frame worden omgebouwd. Hiertoe moeten de profielframes in het dak- en bodemframe naar keuze in de breedte of in de diepte worden gescheiden. De vier verbindingselementen worden aan het profielframe bevestigd en vastgeschroefd. De buitenafmetingen van het frame blijven onveranderd.
- Levering
- 4 verbindingselementen, intern
4 verbindingselementen, extern
Aardlitze
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- De max. bereikbare IP beschermklasse van het kastsysteem wordt door de scheiding van het frame beperkt.
- De statische belastbaarheid van het kastframe wordt gereduceerd tot 8.000 N
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,1 kg
- Brutogewicht
- 1,227 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX Set v gedeelde frames VE=4
- Documentatie
- Handleiding