Voor een variabele bevestiging van de combirails tussen twee systeemchassis in de kast.
- Bestelnr.:
- VX 5302038
- Product omschrijving
- Voor een variabele bevestiging van de combirails tussen twee systeemchassis in de kast/behuizing.
- Voordelen
- Flexibele schroefverbinding via sleufgaten tussen de bevestigingspunten
- Toepassingsgebieden
- Gecascadeerde kabelgeleiding
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Brutogewicht
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX Houderbeugel C-profiel
- Documentatie
- Handleiding