- Bestelnr.:
- SK 5302041
- Product omschrijving
- Incl. kabelopvang voor aansluitkabels en mogelijkheid voor het plaatsen van coderingsstroken.
- Technische gegevens
- 7-segment display met drie posities
- Omschakelbaar tussen °C/°F
- Met 1800 mm lange NTC-sensor
- Twee relaisuitgangen als wissel- en maakcontact (max. contactbelasting 230 V, 6 A)
- Schakelhysterese programmeerbaar
- Kleur
- RAL 9005
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Instelbereik
- 5 °C...55 °C
- Nominale spanning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Nettogewicht
- 0,66 kg
- Brutogewicht
- 0,86 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Product omschrijving
-
IT 19"-Paneel RAL 9005