- Bestelnr.:
 
- DK 5302043
 
- Product omschrijving
 
- Voor een beschermde kabelgeleiding tussen de montageniveaus aan de voor- en achterzijde. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Gelakt 
 
- Kleur
 
- RAL 9005 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Inbouwmogelijkheden
 
-  Standaard VX IT-profielsysteem 
 
-  Profielsysteem TX CableNet 
 
-  Profielsysteem TS IT 
 
- Lengte
 
- 350: 550 mm 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 1,74 kg
 
- Brutogewicht
 
- 1,94 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177952683 
 
- ETIM 9
 
- EC000322 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400604 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX IT Kabelbaan Diepte verst. 350-550mm