Voor VX IT en TE. De lengte is flexibel aan te passen aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes.
- Bestelnr.:
- DK 5302044
- Voordelen
- De lengte van de in diepte verstelbare rails is flexibel aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes aan te passen.
- Toepassingsgebieden
- Voor kabelgeleiding bij kastframes en voor trekontlasting van de ingevoerde kabel. Deze kunnen met kabelbinders of klittenband aan de bevestigingsrail worden bevestigd.
- De kabelbevestigingsrails kunnen direct aan een 19"-montageniveau worden bevestigd, staand aan de achterzijde of in de kastdiepte tussen twee montageniveaus. Een extra schroefbevestiging fixeert de eenheid.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingstoebehoren
- Niveauafstand
- 350 ‐ 550 mm
- Opmerking
- Bevestigingsmaat + 170 mm = 19"-niveauafstand bij standaard VX IT
- Bevestigingsmaat + 175 mm = 19"-niveauafstand beschikbaar bij dynamische VX IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,67 kg
- Brutogewicht
- 0,687 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- DK Hamerkoprail variable 325-575mm
- Documentatie
- Handleiding