Kabelgoot voor VX IT, TX CableNet, Data Rack

Bestelnr.: DK 5302052

Kabelkanaal met aan beide zijden scharnierende, afneembare kabelafdekking.

Bestelnr.:
DK 5302052
Product omschrijving
Kabelgoot voor een afgedekte kabelgeleiding. Op elk moment eenvoudige toegang tot de bekabeling via de scharnierende kabelgootdeksel, naar keuze afneembaar. De kabelgoot beschikt over mogelijkheden om kabels door te voeren naar het behuizingsinterieur en door de achterwand van de kabelgoot. De bij de kabelgoot meegeleverde kabelhouderprofielen zijn in diepte variabel op de kabelvingers van de kabelgoot vast te klikken. Hierdoor ondersteunen ze de kabelgeleiding. Als alternatief is de kabelgoot vast te schroeven. Voor een geoptimaliseerde luchtgeleiding te combineren met de borstelkit voor VX IT.
Voordelen
Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
Hoge aansluitdichtheid door op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding
Rug-aan-rug koppelbaar
Kabelgoot toe te passen als scheidingselement om luchtkortsluiting binnen een cold cube-opstelling te voorkomen
Kabeldoorvoeren afsluitbaar, te voorzien van opbouwcomponenten in de 1 HE-montagestandaard
Materiaal
Plaatstaal
Kunststof volgens UL 94-HB
Kleur
RAL 9005
Levering
Kabelgoot
2 afdekkingen
14 kabelvingers, 6 HE
10 kabelbevestigingsprofielen
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
42 HE
Geschikt voor
Niet te combineren met dynamische 19“-profielen, voor VX IT
Opmerking
Bij een symmetrische interieuropbouw in het kasttype VX IT niet combineerbaar met dynamische 19"-rails, bij een asymmetrische interieuropbouw is montage aan één zijde mogelijk.
Afmetingen
Breedte: 109,5 mm
Diepte: 314,5 mm
Lengte: 1.872 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Data Rack
TX CableNet
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
= 2.122 mm
Geschikt voor breedte
= 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,2 kg
Brutogewicht
9,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177958586
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Product omschrijving
IT Kabelkanaal, verticaal, voor VX IT, 42 U for H: 2000 mm
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens