Standaard profielen, 19" (482,6 mm) voor VX IT

Bestelnr.: VX 5302104

Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.

Bestelnr.:
VX 5302104
Uitvoering
voor standaard VX IT 19"-profiel
Product omschrijving
Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.
Voordelen
Geïntegreerde, bidirectionele HE-codering
De geïntegreerde systeemboring in het HE-raster aan de voorzijde en de zijkant maakt een HE-gerelateerde montage van kabelgeleidingselelementen mogelijk voor een gestructureerde bekabeling
Technische gegevens
Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten in het HE-raster
De potentiaalvereffening binnen het montageniveau en met het opnameframe vindt plaats via de bevestigingselementen
Inch-bevestigingsboring incl. HE-middenbevestiging volgens de norm EIA 310 E
Toepassingsgebieden
Voor de opbouw van een inch-bevestigingsniveau binnen het VX IT-kastsysteem
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Grondlak
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwpositie
voor
Inbouwmogelijkheden
Alternatieve inbouwbreedten van 21" – 24" zijn afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode en kastafmetingen te realiseren
Montage-instructie
Voor de bevestiging is een combinatie met een dwarstraverse, diepteprofiel of montagebeugel nodig
De toepassing van de diverse bevestigingsmogelijkheden is afhankelijk van de betreffende kastafmetingen
Geschikt voor
Hoogte: = 38 HE
= 1.800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
6,5 kg
Brutogewicht
7,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177955424
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX IT 19" profielen standard 38HE voor
Documentatie
Info sheet