Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.
- Bestelnr.:
- VX 5302108
- Uitvoering
- voor standaard VX IT 19"-profiel
- Product omschrijving
- Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.
- Voordelen
- Geïntegreerde, bidirectionele HE-codering
- De geïntegreerde systeemboring in het HE-raster aan de voorzijde en de zijkant maakt een HE-gerelateerde montage van kabelgeleidingselelementen mogelijk voor een gestructureerde bekabeling
- Technische gegevens
- Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten in het HE-raster
- De potentiaalvereffening binnen het montageniveau en met het opnameframe vindt plaats via de bevestigingselementen
- Inch-bevestigingsboring incl. HE-middenbevestiging volgens de norm EIA 310 E
- Toepassingsgebieden
- Voor de opbouw van een inch-bevestigingsniveau binnen het VX IT-kastsysteem
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Grondlak
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwpositie
- voor
- Inbouwmogelijkheden
- Alternatieve inbouwbreedten van 21" – 24" zijn afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode en kastafmetingen te realiseren
- Montage-instructie
- Voor de bevestiging is een combinatie met een dwarstraverse, diepteprofiel of montagebeugel nodig
- De toepassing van de diverse bevestigingsmogelijkheden is afhankelijk van de betreffende kastafmetingen
- Geschikt voor
- Hoogte: = 47 HE
= 2.200 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 8,2 kg
- Brutogewicht
- 8,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955462
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX IT 19" profielen standard 47HE voor
- Documentatie
- Info sheet