Montagebeugel voor VX IT-19"-profielen, voor bevestiging van de inch-profielen, in VX IT-netwerkbehuizingen/serverracks.
- Bestelnr.:
- VX 5302110
- Uitvoering
- voor standaard VX IT 19"-profiel
- Product omschrijving
- Voor bevestiging van de 19"-profielen in VX IT netwerk- en serverracks.
- Voordelen
- De potentiaalvereffening van de profielen vindt direct via de bevestiging plaats
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177955486
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Montagebeugel voor standaard VX IT-19"-profielen, voor bevestiging van de inch-profielen, in VX IT-netwerkbehuizingen/serverracks. De bevestiging vindt bij racks met een breedte van 600 mm direct aan het frame plaats
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Info sheet