L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.
- Bestelnr.:
- VX 5302111
- Uitvoering
- voor standaard VX IT 19"-profiel
- Product omschrijving
- Voor de opname van inch-profielen.
- Voordelen
- Bijzonder hoge belasting tot 15.000 N
- Verhoogde stabiliteit door verbeterde belastingsverdeling
- Symmetrische of asymmetrische opbouw mogelijk
- Meer ruimte voor kabelgeleiding of integratie van een Liquid Cooling Unit (LCU) bij een asymmetrische (zijdelings versprongen) installatie aan één zijde
- Optimaal voor de integratie van inch-profielen voor een alternatieve opbouw met 21"-, 23"- of 24"-componenten
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Diepteprofielen
Incl. bevestigingsmateriaal
4 diepteprofielen (2 boven, 2 onder) - Montage-instructie
- Voor de bevestiging van profielen in kasten met een diepte van >1000 mm en een breedte van > 600 mm is bovendien de montagerail voor VX IT nodig
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT, standaard
Breedte: > 600 mm
Diepte: = 1.000 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 8,8 kg
- Brutogewicht
- 9,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955493
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Diepteprofielen voor 482,6 mm (19")-profielen, voor de opname van inch-profielen. Voor kastbreedte: > 600 mm, voor kastdiepte: = 1.000 mm, plaatstaal, gelakt, RAL 9005
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Info sheet