Kabelbaan voor VX, VX IT

Bestelnr.: VX 5302122

Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerk- en servertoepassingen.

Bestelnr.:
VX 5302122
Voordelen
Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
Als alternatief schroefbaar
Geïntegreerde multifunctionele boring voor de bevestiging van kabelgeleidingselementen
Geïntegreerde bevestigingsboring voor het vastzetten van de PDU’s in het 7 HE-raster via een slobgat
Toepassingsgebieden
Voor verticale kabelgeleiding en trekontlasting bij netwerk- en servertoepassingen
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Aan het VX IT-kastframe tussen het dak- en bodemframe, rondom lopend
In VX IT-racks met een breedte van 800 mm is als alternatief een schroefverbinding tussen het bovenste en onderste diepteprofiel mogelijk
Montage-instructie
De montage vindt plaats over de gehele kastdiepte met behulp van een snelbevestiging aan het kastframe. Bij de montage in kasten met een breedte van 800 mm is een extra schroefbevestiging aan de diepteprofielen van de 19"-opbouw mogelijk
Afmetingen
Breedte: 145 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
Hoogte: = 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,8 kg
Brutogewicht
5,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85389099
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Product omschrijving
VX IT Kabelbaan B145xH2200mm
Documentatie
Handleiding