Extra profielbevestiging voor VX IT ter compensatie van ongelijk verdeelde belastingen.
- Bestelnr.:
- IT 5302123
- Product omschrijving
- Voorkomt doorbuiging van de profielen bij ongelijk verdeelde belasting. De extra bevestiging wordt direct tussen de profielen en een montageprofiel op het buitenste montageniveau van het VX-frame bevestigd.
- Voordelen
- Bij de gedeeltelijke 19"-opbouw ook te gebruiken als afzonderlijke bevestiging
- Toepassingsgebieden
- Voor het vastzetten van het standaard 19"-profiel aan het buitenste montageniveau
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX IT verstevigingsprofiel 19" B=600mm
- Documentatie
- Info sheet