Profielen, extra bevestiging voor standaard VX IT 19"-profiel

Artikelnummer: IT 5302124

Extra profielbevestiging voor VX IT ter compensatie van ongelijk verdeelde belastingen.

Artikelnummer:
IT 5302124
Product omschrijving
Voorkomt doorbuiging van de profielen bij ongelijk verdeelde belasting. De extra bevestiging wordt direct tussen de profielen en een montageprofiel op het buitenste montageniveau van het VX-frame bevestigd.
Voordelen
Bij de gedeeltelijke 19"-opbouw ook te gebruiken als afzonderlijke bevestiging
Toepassingsgebieden
Voor het vastzetten van het standaard 19"-profiel aan het buitenste montageniveau
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,533 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177955523
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX IT verstevigingsprofiel 19" B=800mm
Documentatie
Info sheet