Dynamische profielen, 19" voor VX IT

Artikelnummer: VX 5302153

Profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Artikelnummer:
VX 5302153
Product omschrijving
Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.
Voordelen
Geïntegreerde, bidirectionele HE-codering
De geïntegreerde systeemboring in het HE-raster aan de voorzijde en de zijkant maakt een HE-gerelateerde montage van kabelgeleidingselelementen mogelijk voor een gestructureerde bekabeling
Technische gegevens
Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten in het HE-raster
De potentiaalvereffening binnen het montageniveau en met het opnameframe vindt plaats via de bevestigingselementen
Inch-bevestigingsboring incl. HE-middenbevestiging volgens de norm EIA 310 E
Toepassingsgebieden
Voor de opbouw van een inch-bevestigingsniveau binnen het VX IT-kastsysteem
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Grondlak
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwpositie
achter
Inbouwmogelijkheden
Alternatieve inbouwbreedten van 21" – 24" zijn afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode en kastafmetingen te realiseren
Montage-instructie
Voor de bevestiging is een combinatie met een dwarstraverse, diepteprofiel of montagebeugel nodig
De toepassing van de diverse bevestigingsmogelijkheden is afhankelijk van de betreffende kastafmetingen
Geschikt voor
Hoogte: = 38 HE
= 1.800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
12 kg
Brutogewicht
12,32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
46,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177955547
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX IT 19" profielen dynamic 38HE achter
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet