- Bestelnr.:
 
- VX 5302156
 
- Product omschrijving
 
- Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd. 
 
- Voordelen
 
- Geïntegreerde, bidirectionele HE-codering 
 
- De geïntegreerde systeemboring in het HE-raster aan de voorzijde en de zijkant maakt een HE-gerelateerde montage van kabelgeleidingselelementen mogelijk voor een gestructureerde bekabeling 
 
- Technische gegevens
 
- Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten in het HE-raster 
 
- De potentiaalvereffening binnen het montageniveau en met het opnameframe vindt plaats via de bevestigingselementen 
 
- Inch-bevestigingsboring incl. HE-middenbevestiging volgens de norm EIA 310 E 
 
- Toepassingsgebieden
 
- Voor de opbouw van een inch-bevestigingsniveau binnen het VX IT-kastsysteem 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal, 2,5 mm 
 
- Oppervlak
 
- Grondlak 
 
- Kleur
 
- RAL 9005 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Inbouwpositie
 
- voor 
 
- Inbouwmogelijkheden
 
- Alternatieve inbouwbreedten van 21" – 24" zijn afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode en kastafmetingen te realiseren 
 
- Montage-instructie
 
- Voor de bevestiging is een combinatie met een dwarstraverse, diepteprofiel of montagebeugel nodig 
 
- De toepassing van de diverse bevestigingsmogelijkheden is afhankelijk van de betreffende kastafmetingen 
 
- Geschikt voor
 
- Hoogte: = 47 HE 
 
- Leveringseenheid
 
- 2 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 12,8 kg
 
- Brutogewicht
 
- 13,26 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 50,5 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177960046 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX IT 19" profielen dynamic 47HE voor