Voor een in diepte en breedte variabele bevestiging van standaard inch-profielen in 800 mm brede VX IT-netwerkbehuizingen/serverracks.
- Bestelnr.:
- VX_IT 5302167
- Uitvoering
- voor standaard VX IT 19"-profiel
- Product omschrijving
- Voor een in breedte variabele bevestiging van standaard inch-profielen in 800 mm brede VX IT-netwerkbehuizingen/serverracks.
- Voordelen
- Symmetrische of asymmetrische opbouw mogelijk
- Meer ruimte voor kabelgeleiding of integratie van een Liquid Cooling Unit (LCU) bij een asymmetrische (zijdelings versprongen) installatie aan één zijde
- Optimaal voor de integratie van inch-profielen voor een alternatieve opbouw met 21"-, 23"- of 24"-componenten
- Voor een verhoging van de energie-efficiëntie bij een geïntegreerde rackklimatisering kan het bereik rondom het inch-montageniveau met behulp van luchtgeleiderplaten worden afgedekt. Hierdoor is de koelende luchtstroom gericht toe te passen en ontstaat er minder af te voeren warmte
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- 4000 N
- Montage-instructie
- De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
- Voor het vastschroeven van de profielen aan de dwarstraversen zijn bovendien montagebeugels voor VX IT 19"-profielen 5302169 nodig.
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Brutogewicht
- 3,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Dwarstraverse, voor standaard VX IT-profiel, 482,6 mm (19"), voor een in diepte en breedte variabele bevestiging in 800 mm brede behuizingen/racks