Montagebeugel voor VX IT-19"-profielen, voor bevestiging van de inch-profielen, in VX IT-netwerkbehuizingen/serverracks.
- Bestelnr.:
- VX 5302169
- Uitvoering
- voor standaard VX IT 19"-profiel
- Voordelen
- De potentiaalvereffening van de profielen vindt direct via de bevestiging plaats
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,194 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177955622
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Montagebeugel voor standaard VX IT-19"-profielen, voor bevestiging van de inch-profielen, in VX IT-netwerkbehuizingen/serverracks, breedte 800 mm. De bevestiging vindt bij racks met een breedte van 800 mm plaats aan de boven- en onderzijde van de dwarstraverse.
- Documentatie
- Info sheet