Voor de ventilatie van kasten en behuizingen.
- Artikelnummer:
- IT 5302201
- Product omschrijving
- Voor een gerichte luchttoevoer vanaf de voorzijde van het 19"-niveau.
- Voordelen
- Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %
- Toepassingsgebieden
- Gerichte geleiding van de gekoelde lucht vanuit de ruimte onder de verhoogde vloer via de voorzijde naar de achterzijde, voor het klimatiseren van afzonderlijke componenten
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,234 kg
- Brutogewicht
- 0,237 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- IT 19" Paneel met ventilatie 1HE