- Bestelnr.:
 
- DK 5302202
 
- Product omschrijving
 
- Voor een comfortabele, eenvoudige kabelgeleiding tussen twee bereiken die door een inch-montageniveau van elkaar zijn gescheiden. Bijvoorbeeld tussen het voorste en achterste bereik van het 19"-montageniveau. 
 
- Voordelen
 
- Voor een royalere kabeldoorvoer kunnen eenvoudig twee panelen met elkaar worden gecombineerd 
 
- Toepassingsgebieden
 
- Voor afsluiting van en gelijktijdige kabelgeleiding in montagezones in 1 HE, 19"-montagestandaard 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Vezels borstelstrip: kunststof PA6, halogeenvrij
Bevestigingsstuk borstelstrip: kunststof PVC, halogeenhoudend  
- Oppervlak
 
- Gelakt 
 
- Kleur
 
- RAL 9005 
 
- Montage-uitsparing
 
- Breedte:390 mm
Hoogte:30 mm  
- Afmetingen
 
- Breedte: 482,6 mm 
 
- Hoogte-eenheden
 
- 1 HE 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,2 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,243 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177952874 
 
- ETIM 9
 
- EC000322 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400604 
 
- Product omschrijving
 
- 
IT 19" Kabeldoorvoerpaneel 1HE m borstel