Glasvezel-rangeerpaneel, 1 HE 19"

Bestelnr.: DK 5302203

1 He, 4 in de voorzijde geïntegreerde glasvezel-geleidingsbeugels maken het optimaal rangeren van max. 48 vezels mogelijk.

Bestelnr.:
DK 5302203
Product omschrijving
De 4 in de frontzijde geïntegreerde glasvezel-geleidingsbeugels maken het optimaal rangeren (max. 48 vezels) van afzonderlijke vezels mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de minimale buigradius.
Materiaal
Paneel: plaatstaal
Beugel: 2 K-kunststof
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
0,913 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Product omschrijving
IT 19" Rangeerpaneel 1HE