Voor een snelle integratie van kleine montage-eenheden binnen het 19"-niveau, zoals potentiaalrails, verdelerdozen, kleine elektrische componenten etc.
- Bestelnr.:
- DK 5302204
- Product omschrijving
- Voor een snelle integratie van kleine montage-eenheden binnen het 19"-niveau, zoals potentiaalrails, verdelerdozen, kleine elektrische componenten etc. De componenten worden eenvoudig in de geïntegreerde 25 mm-systeemboring bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Width mounting surface
- 450 mm
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 430 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Inbouwhoogte voor componenten
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Brutogewicht
- 0,365 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- IT 19"Montagepaneel 1HE