Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor toetsenborden tot 430 mm breedte en 250 mm diepte bij omgeklapte frontplaat.
- Bestelnr.:
- DK 5302205
- Product omschrijving
- Voor toetsenborden tot een breedte van 430 mm en een diepte van 250 mm bij uitgeklapte frontplaat.
- Materiaal
- Plaatstaal met aluminium frontplaat
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Schuiflade afsluitbaar met handgrepen
Klapbare frontplaat
Uittrekbare mousepad
Ruimte voor de muis
Praktische kabelinvoer
Trekontlasting - Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 430 x 250 mm
- Opmerking
- Inbouwdiepte: 390 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,12 kg
- Brutogewicht
- 7,12 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- IT 19" Toesenbordschuiflade 2HE