Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, met standaard 19"-profielen

Bestelnr.: VX 5303124

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack, gesloten, voor een directe behuizingsgebaseerde klimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

PDU UK basic

PDU switched

PDU UK, uitvoering metered

PDU metered plus

Bestelnr.:
VX 5303124
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe VX met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
24 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
150 mm / 130 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
520 mm
19"-bevestiging
boven en onder aan de dwarstraverse geschroefd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde
Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen
Standaard 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem
open
Uitvoering 19"-niveau(s)
voor en achter
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid
8.000 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
8.000 N
IK-code
IK08
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
74,3 kg
Brutogewicht
84,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
207,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
EAN
4028177944848
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT, 19"-profielen, standaard, voor en achter, zichtdeur, BHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Negative Certificate
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens
Visio Shapes