Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, IP 55, met standaard 19"-profielen

Bestelnr.: VX 5303134

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack, gesloten, voor een directe behuizingsgebaseerde klimatisering. 19"-interieuropbouw met standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

PDU UK basic

PDU switched

PDU UK, uitvoering metered

PDU metered plus

Bestelnr.:
VX 5303134
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe VX met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
24 HE
Hoogte-eenheden
24 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
150 mm / 130 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
520 mm
19"-bevestiging
boven en onder aan de dwarstraverse geschroefd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
ééndelig, gesloten
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde
Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen
Standaard 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Uitvoering 19"-niveau(s)
voor en achter
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid
8.000 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
8.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden
IK-code
IK08
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
78,9 kg
Brutogewicht
90,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
223,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
EAN
4028177944855
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT, 19"-profielen, standaard, voor en achter, zichtdeur, BHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE, IP 55 
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Negative Certificate
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens
Visio Shapes