Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-zwenkframe

Bestelnr.: VX 5307157

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack, gesloten, voor een directe behuizingsgebaseerde klimatisering. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-zwenkraam voor directe toegang tot de achterzijde van de 19"-componenten dankzij een openingshoek van 130°.

PDU UK basic

PDU metered plus

PDU UK, uitvoering metered

PDU switched

Bestelnr.:
VX 5307157
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Kunststof
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Achterwand en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe, achterwand en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw, sokkel: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor (180°), met comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524
Achterwand
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint
Zwenkraam groot, met zijplaat voor de montage van 482,6 mm (19")-inbouwcomponenten over de complete behuizinghoogte, 130°
Zijwanden, ééndelig, schroefbaar
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd
Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd
4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
4 combirails voor het binnenste en buitenste montageniveau, geschikt voor de kastdiepte (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
IPPC-palet
Bodemmoduul aan de voorzijde gemonteerd als afsluitplaat, diepte 175 mm
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
40 HE
Hoogte incl. sokkel
2.100 mm
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
150 mm / 520 mm
Uitvoering
Swivel frame
Uitvoering dak
meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter
Achterwand
Uitvoering deur voorzijde
Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen
Zwenkraam
Uitvoering bodem
Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint
Uitvoering 19"-niveau(s)
Zwenkraam 19", gemonteerd
Belastbaarheid
3.500 N
IK-code
IK08
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
138 kg
Brutogewicht
150 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
EAN
4028177944985
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT, zwenkraam, zichtdeur, BHD: 800 x 2100 x 800 mm, 40 HE, voorgemonteerd 
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Negative Certificate
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens
Visio Shapes