Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met geventileerde deuren, met standaard 19"-profielen

Bestelnr.: VX 5314116

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

PDU UK basic

PDU metered plus

PDU UK, uitvoering metered

PDU switched

Aansluitkabel voor PSM/PDU

PSM insteekmodulen

PSM systeemstroomrails

PSM-meetmodulen met CAN-bus voor PSM-systeemstroomrails

Overspanningsbeveiliging PSM

PSM Zero-U-Space

Verbindingskabel voor PSM-rail

Kabelvergrendeling PSM voor alle modulen met EN 60 320 C13 aansluitbeeld

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Contactdoosstrook voor IEC-stekers

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Potentiaalvereffeningsset Plus voor VX IT

Bestelnr.:
VX 5314116
Uitvoering
geventileerd
Standaard
met 19"-profielen
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Frontdeur: aluminium, 1,25 mm
Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe VX met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %)
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, geventileerd, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
47 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 193 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
720 mm
19"-bevestiging
boven en onder aan het diepteprofiel geschroefd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, geventileerd, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde
Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen
Standaard 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem
open
Uitvoering 19"-niveau(s)
voor en achter
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid
15.000 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
12.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
86 kg
Brutogewicht
101 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
248,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177945319
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT, 19"-profielen, standaard, voor en achter, geventileerd, BHD: 800 x 2200 x 1000 mm, 47 HE
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens
Visio Shapes