Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, met standaard 19"-profielen

Bestelnr.: VX 5325121

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack, gesloten, voor een directe behuizingsgebaseerde klimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

PDU UK basic

PDU switched

PDU UK, uitvoering metered

PDU metered plus

Bestelnr.:
VX 5325121
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe VX met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met kabelinvoer achter, horizontaal en voorbereid voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 800 mm
Diepte: 600 mm
Hoogte-eenheden
15 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 435 mm
19"-bevestiging
met montagebeugel aan de onder- en bovenzijde van het kastframe geschroefd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
meerdelig, met kabelinvoer achter, horizontaal en voorbereid voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde
Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen
Standaard 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem
open
Uitvoering 19"-niveau(s)
voor
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor
Belastbaarheid
7.500 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
6.000 N
IK-code
IK08
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
40 kg
Brutogewicht
42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
103,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
EAN
4028177945418
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT, 19"-profielen, standaard, voor, zichtdeur, BHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 HE
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Negative Certificate
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens
Visio Shapes