- Bestelnr.:
- VX 5329121
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
- Levering
- Kastframe VX met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met kabelinvoer achter, horizontaal en voorbereid voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 87 mm / 435 mm
- 19"-bevestiging
- met montagebeugel aan de onder- en bovenzijde van het kastframe geschroefd
- Uitvoering
- Standaard
- Uitvoering dak
- meerdelig, met kabelinvoer achter, horizontaal en voorbereid voor ventilatoreenheid
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
- Uitvoering deur voorzijde
- Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren
- Uitvoering profielen
- Standaard 19"-profielen in de VX IT
- Uitvoering bodem
- open
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- voor
- Uitvoering positie profielen
- 19"-niveau voor
- Belastbaarheid
- 7.500 N
- Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
- 6.000 N
- IK-code
- IK08
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 66,7 kg
- Brutogewicht
- 69,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 171,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177945524
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
VX IT, 19"-profielen, standaard, voor, zichtdeur, BHD: 600 x 2000 x 600 mm, 42 HE