Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
- Artikelnummer:
- PC 5366000
- Uitvoering
- met zichtdeur open, toetsenbordschuiflade en legborden
- Product omschrijving
- Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
- Materiaal
- Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal
Handgrepen, decoratieplinten: kunststof
Deurprofielen: aluminium
Ruit: éénlaags veiligheidsglas - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Inbouwveld, toetsenbordhouders: poedercoating - Kleur
- Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035
Handgreep: overeenkomstig RAL 9006
Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015 - Levering
- Kast, deur, deur achter
Zichtdeur boven
Toetsenbordschuiflade
Legbord - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 636 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 96,4 kg
- Brutogewicht
- 101,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693180
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- PC Kastsysteem, met zichtdeur boven, toetsenbordschuiflade en legborden, 600x1600x636 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035/7015